Gabinete con desconectador y soporte independiente, para servicio pesado, tipo 12
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinete con desconectador y soporte independiente, para servicio pesado, tipo 12
Solucion robusta, y excelente relacion costo beneficio. Este gabinete de desconexión, se encuentra disponible en versiones de una hasta seis puertas, permitiendo adaptarlo a una amplia gama de aplicaciones.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12
IEC 60529, IP55
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
 - Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez
 - La canaleta de la brida en el cuerpo del gabinete excluye la entrada de líquidos y contaminantes
 - Las orejas de elevación se anclan en la parte superior del gabinete, la cual se encuentra reforzada.
 - Los postes centrales desmontables permiten una fácil instalación del panel de montaje
 - Bisagras ocultas y fáciles de quitar
 - Sistema de cierre de 3 puntos, de alta resistencia, operado por manija para candado, en todas las puertas
 - Soportes para el panel de montaje
 - Portadocumentos termoplástico de alto impacto
 - Junta resistente al aceite
 - La puerta principal (maestra), es la puerta del extremo derecho en todos los gabinetes
 - La manija de la puerta primaria requiere un destornillador para su apertura
 - El interbloqueo mecánico activado por la puerta maestra evita que las puertas esclavas se abran primero; las puertas se pueden cerrar en cualquier orden
 - El corte universal en la brida derecha, ofrece la posibilidad del montaje de la mayoría de los sistemas de desconexión, mediante el uso de adaptadores
 - Modelos disponibles con panel incluido o panel en venta por separado
 - Los modelos FTC incluyen paneles de acero de calibre 10 removibles pintados que se montan en los pernos del collarín
 - Incluye herrajes de puerta
 
Especificaciones
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.