Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gasket Kit EPDM Black Double; GSKTKITE025; GSKTKITE375; double flat Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de juntas

Los kits de juntas resultan ideales para reemplazar sellos de espuma preinstalados dañados o desgastados o sellos en tira para gabinetes. Disponibles en EPDM o material de silicona, estos kits de juntas permiten sustituir la junta actual así como proporcionar una solución para actualizar la junta del gabinete para aplicaciones exigentes. Los kits que se ofrecen con juntas de diferentes tamaños pueden usarse en gabinetes de montaje en pared o independientes/montaje en piso.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componente cUL reconocido por CSA C22.2 N.° 94; Archivo N.º E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No 94; File No. E61997

Apropiado para la instalación de campo para el sello de la puerta, cubierta y placas de montaje en modelos de gabinete HOFFMAN con clasificación Tipos 4, 4X y 12.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.