Junta de placa separadora
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Junta de placa separadora
N.º de catálogo: SPDG01
Esta junta para placa separadora sella el espacio alrededor de las placas separadoras para ayudar a mantener la calificación IP 43 entre armarios separados.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Para obtener el nivel IP 43 | TYPE 1 usar junto con los paneles de separación SPD/SPDS.
- Material: Neopreno 5x15/20.
- Cantidad por embalaje: 6 m.
- Beneficio: el grado de protección de la separación interna del gabinete puede actualizarse a IP 43
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.