Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Spmbasec Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Base móvil, fits 800x800/900mm, Negro, Acero

N.º de catálogo: PMB89

Las bases móviles se adaptan a marcos de 600 y 800 mm de ancho. Se extienden más allá de la parte delantera y posterior de los gabinetes de 600 mm para brindar una mayor estabilidad. Proporciona extensión frontal sólo en gabinetes de 800 mm. La base se sujeta a la parte inferior del marco y permite el montaje integral de las ruedas provistas. Las superficies de la parte superior delantera y trasera de la base cuentan con alfombrillas de goma negra de 3 mm de espesor.

Leer más Leer menos
Lifecycle Status: Phase-out
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.