Paquetes industriales ProLine G2, tipo 12, 800 x 600 x 600, de acero, gris claro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquetes industriales ProLine G2, tipo 12, 800 x 600 x 600, de acero, gris claro
N.º de catálogo: P2K866
Los paquetes industriales ProLine G2 son soluciones de gabinetes completas y listas para usar, por lo que no es necesario adquirir cada componente por separado. Para mayor comodidad, un sólo número de piza incluye un marco, puertas sólidas, manija y sistema de cierre, una tapa superior sólida, una cubierta posterior sólida, un subpanel de montaje completo, una placa de montaje de cables y cuatro argollas de elevación. Las cubiertas laterales se piden por separado para adaptarse a las aplicaciones de unión.
Lifecycle Status:
Phase-out
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
CSA File Number 42186; Type 12
VDE IP55
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Marco de acero laminado calibre 12 (2.5 mm), con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- Los gabinetes con un ancho de 1200 mm o menos tienen una cubierta posterior de una sola pieza y pueden alojar un subpanel de montaje completamente empotrado. Los gabinetes con un ancho superior a 1200 mm tienen dos cubiertas posteriores que se fijan a una combinación de vertical/vertical central extraíble y pueden alojar un subpanel de montaje en el frente de la posición completamente empotrada.
- La junta de poliuretano sin uniones proporciona un sello hermético al polvo, la humedad y sustancias contaminantes. Componente reconocido por UL, compatible con CSA.
- Sistema de barra de puerta presente en todas las puertas (incluidas las puertas de ventana)
- La puerta primaria/sencilla incluye el sistema de cierre con deslizador suave y el sistema de cierre de rodillo de 3 puntos con enganche de cerrojo cronometrado para gabinetes de 1000 mm de altura o más grandes. El sistema garantiza un sellado sólido y repetible con una fuerza de cierre baja.
- Los gabinetes de 2 puertas incluyen puertas dobles superpuestas para proporcionar un frente abierto de ancho completo, con una puerta secundaria que se cierra con cerrojo de dos palancas.
- Bisagra reversible en puertas sencillas (bisagra izquierda predeterminada) y en puertas dobles superpuestas (puerta primaria derecha predeterminada)
- Dos pernos de tierra en cada puerta
- Manija abatible de perfil bajo con sistema de cierre en las versiones estándar; cerrojo de doble cifrado en versiones “E”; otras opciones de manija disponibles (se venden por separado)
- Placa de montaje Duro-Stand galvanizada presente
- El subpanel de montaje incluye bloques de deslizamiento EZ-Load, que se adaptan a cinco opciones de carga: frontal vertical, lateral vertical, posterior vertical, frontal horizontal (marco sobre subpanel), parte posterior horizontal (subpanel bajado al marco); el subpanel está bien sujeto a la parte superior e inferior del marco.
- Los conjuntos de gabinetes de <1200 mm usan 4 juegos de bloques de deslizamiento EZ-Load; los gabinetes de ≥1200 mm usan 8 juegos de bloques de deslizamiento para un subpanel bien asegurado.
- El subpanel galvanizado de altura completa se suministra de manera estándar; el subpanel es de profundidad ajustable, con posibilidad de configuración de subpanel espalda con espalda; subpanel pintado de blanco disponible (se vende por separado).
- Consulte las especificaciones separadas para obtener detalles más completos de los componentes individuales.
- Considere que las cubiertas laterales se venden por separado.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.