Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Accp11 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ventanas sin marco, 9.62x7.19, Policarbonato

N.º de catálogo: APWKE96

Diseñado para su uso en muchos gabinetes Tipo 12 y 13. Estos kits son para uso en interiores en un rango de temperatura de 55 °F a 125 °F (13 °C a 52 °C). Para condiciones más severas, use kits de ventanas de acero, acero inoxidable o no metálicos. La ventana es resistente a los rasguños. Se suministra cinta especial de doble cara y alta resistencia, así como sujetadores de tornillo. Las ventanas se pueden cortar a tamaños más pequeños.
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
Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.