Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Terminal Block Bracket Assemblies for Junction Boxes; Photo Rendering; CAD Rendering; A6JTMA; A8JTMA; A10JTMA; A10JTMAXK; A12JTMA; A14JTMA; Accessories > Electrical Accessories > Terminal Block .Kits Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de soporte de bloque de terminales, se ajusta a 10.00, blanco, acero

N.º de catálogo: A10JTMA

Proporciona un medio fuerte, versátil y fácil de instalar para montar bloques de terminales en cajas de conexiones Hoffman y otros gabinetes. Estos kits pueden instalarse en cajas de conexiones a prueba de aceite, gabinetes de fibra de vidrio Tipo 4X y gabinetes Tipo 3R con cubierta abisagrada (solo calibre 16). Estos kits NO caben en gabinetes de montaje en pared pequeños ni en gabinetes de Tipo 3R HCR. Cada caja requiere un conjunto de soporte más el número deseado de correas de terminales o franja para bloque de terminales. El conjunto de soporte y las correas de terminales o las franjas para bloque de terminales deben pedirse por separado. Para seleccionar las correas de terminales o las franjas para bloque de terminales correctas, determine si se van a montar paralelas a la dimensión A o paralelas a la dimensión B del gabinete. Asegúrese de especificar la cantidad requerida. Para seleccionar el soporte correcto, determine si los soportes se van a montar paralelos a la dimensión A o paralelas a la dimensión B de la caja.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.