Canaleta de cableado EconoTrough galvanizada, tipo 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Canaleta de cableado EconoTrough galvanizada, tipo 3R
La canaleta de cableado galvanizada EconoTrough se usa para proteger la distribución de cables, uniones y terminaciones en aplicaciones exteriores que pueden estar expuestas a condiciones húmedas. Se puede instalar un kit de cerrojo del candado para mayor seguridad.
Estándares del sector
UL 870 Listed; File No. E27524; Raintight
cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524; Raintight
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP 32
Detalles
Recursos
Características
- Cubierta extraíble
- La cubierta de protección antigoteo cubre los laterales, y las partes delantera y trasera
- Disponible el kit de cerrojo del candado
- Sin juntas ni chiqueadores
- Disposición para el sellado de servicios
- Orificios de montaje en relieve en la parte posterior del gabinete
Especificaciones
| Acabado | Galvanizado |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.