Junta de pared vertical, Compact Series 2
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Junta de pared vertical, Compact Series 2
La junta de pared vertical Compact Series 2 une el sistema de suspensión en una superficie vertical, lo que permite que el tubo se extienda verticalmente. El brazo tiene una capacidad de rotación o giro de 300 grados. Incluye placas de acceso para facilitar la instalación del cable.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
 - No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
 - El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
 
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.