Codo de alta resistencia Compact Series 2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Codo de alta resistencia Compact Series 2
El codo de alta resistencia Compact Series 2 proporciona una curvatura de 90 grados en el sistema. Tiene un grosor de pared mayor para mayor resistencia y soporte. Incluye tornillos de fijación para el ajuste del tubo. Incluye una placa de acceso para una fácil instalación de cables.
Detalles
Recursos
Características
- Incluye herrajes y junta de instalación
- El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.