Barrera universal para transitorios, par doble de potencia única


Barrera universal para transitorios, par doble de potencia única
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Barrera universal transitoria de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de bajo voltaje
- Diseño de enchufe y base separado que permite el reemplazo de módulos de intercambio directo
- La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que los sobretensiones residuales más bajos lleguen a equipos sensibles
- La protección en modo común y en modo diferencial resguarda contra ambas condiciones posibles de sobretensiones
- Diseñado para una protección compacta de suministro de señal y potencia en una caja compacta
Especificaciones
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.