Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH36325.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, con punta

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Resistencia a la tracción 586 MPa Min
Resistencia a la tracción 85000 lbf/in² Min
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar