Esmeriladora de raíles portátil, con motor de gas de dos ciclos.
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Esmeriladora de raíles portátil, con motor de gas de dos ciclos.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Potente motor de dos ciclos de 39cc
- La manija de la cabeza de potencia incorpora una placa base para proteger el motor de daños
- Diseño ligero
- Manija antivibración, reduce la fatiga del operador y ayuda a mantener el balance apropiado mientras se opera la esmeriladora
- Su flecha más resistente incrementa la durabilidad de operación
- Incrementa la estabilidad de la rueda de esmerilado, reduce la vibración y el desgaste durante la operación
- Una pieza de equipo para esmerilar la cabeza y la malla
- Velocidad máxima de la rueda de 6.000 r. p. m.
- Guarda de rueda de esmerilado ajustable, gira 360° y permite operar en áreas estrechas
Especificaciones
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.