Conector industrial de tendidos cruzados de pila
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Conector industrial de tendidos cruzados de pila
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Mordaza cruzada fundida para conectar conductores de bajada
 - Puede usarse como una mordaza de conexión recta si se gira la placa superior
 
Especificaciones
| Material | Latón | 
| Tamaño del conductor, UL | Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.) | 
Folleto
Certificaciones
        E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 96
    
      
        E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/CAN/UL 96
    
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.