Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1584 artículos )

                        PH19533.jpg image

                        Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

                        Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
                        PH35162.jpg image

                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga

                        Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                        PH36082.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        VertCableMgrBackwDetail Product Photo

                        Kits de postes y compuertas CableTek

                        El poste y la compuerta CableTek encajan en orificios preperforados de la parte posterior de los VCM CableTek para dar soporte a los gaces de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kits de postes y compuertas CableTek, 10.00 Gate Width, Negro, ABS
                        Kits de postes y compuertas CableTek, 12.00 Gate Width, Negro, ABS
                        Kits de postes y compuertas CableTek, 3.00 Gate Width, Negro, ABS
                        Kits de postes y compuertas CableTek, 6.00 Gate Width, Negro, ABS
                        LTSB12BLK_TriSptBrkt_m_sq.png

                        Kit de braket de soporte triangular para guía de cables

                        El kit de brakets de soporte triangulares para guía de cables soporta una escalerilla desde una pared.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, negro
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, gris
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, chapado
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, blanco
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, negro
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, blanco
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, negro
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, gris
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, chapado
                        Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12, en 18 y en 24, de acero, negro
                        PH19643.jpg image

                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
                        PH5293.jpg image

                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida
                        PH5268.jpg image

                        Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
                        PH19570.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro
                        PH34399.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gan. J CAT HP de 50 mm con mordaza BC, p. de v. máx. de 16 mm
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        PH34400.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 25 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 33.3 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
                        Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
                        Gan. J de 50 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
                        PH35158.jpg image

                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared

                        Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 4 Niveles