Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

VertCableMgrBackwDetail Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kits de postes y compuertas CableTek

Los kits de postes y compuertas encajan rápidamente sin herramientas. Cada conjunto consta de dos postes y una puerta. Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior de los administradores verticales de cables CableTek (de una cara y de dos caras con postes y compuertas) y se pueden reposicionar fácilmente sin herramientas. Las puertas giran 280 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para permitir un acceso cómodo al cable. Cuando están cerrados, los postes y las compuertas contienen, soportan y aseguran grandes volúmenes de cables y haces de cables. Estos postes y compuertas, moldeados a partir de material compuesto negro con un radio grande, pasan suavemente los cables de las posiciones verticales a las horizontales. Solicite kits de postes y compuertas adicionales para añadir a la gestión de cableado de una y dos caras. Los postes sencillos se pueden utilizar solos como bobinas sueltas en la parte delantera de la gestión de cableado.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto