Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes industriales

Redes industriales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Grado de protección
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Anchura
          Aplicar
        • Código de color
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              • Unidades de rack
              • Tipo de medición
              Filter0

              Subcategorías

              Redes y gabinetes de FDI

              Redes y gabinetes de FDI

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Gestión de cableado y ruta

              Gestión de cableado y ruta

              Refrigeración de bastidores por aire

              Refrigeración de bastidores por aire

              Distribución de energía

              Distribución de energía

              Productos | 197 resultados (925 artículos )

              DataComFanTray Product Photo

              Bandeja montable en rack de 19 pulgadas

              La bandeja de 19 pulg. montable en rack mejora el flujo de aire por convección natural dentro de un gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 7.60, de acero, negro
              Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 12.52, de acero, negro
              RDHX PRO Passive Render, Rear Door Cooler Chilled Water

              RackChiller RDHX PRO pasivo, con bisagras derechas

              El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Pasivo, con bisagras derecha, 42U, 600W
              RackChiller RDHX PRO Pasivo, con bisagras derecha, 42U, 800W
              RackChiller RDHX PRO Pasivo, con bisagras derecha, 47U, 600W
              RackChiller RDHX PRO Pasivo, con bisagras derecha, 47U, 800W
              FanCordWithThermostat Product Photo

              Cables de ventilador con termostato en línea

              Los cables para ventilador con termostato Inline reemplazan un cable de energía existente e incluye un termostato en línea.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Cordones de ventilador con termostato InLine, 6 pies (1.8 m), de cobre, negro
              AirGuard_Kit Product Photo

              Kits de cepillos para piso ajustables

              Los kits de cepillos para piso ajustables proporcionan un paso a la vez que sellan el aire en recortes de tamaños poco comunes.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kits de cepillos para piso ajustables, 10.00x24.00, Negro, Plástico
              AirGuardSurfaceMntOpenCls Product Photo

              Kit de cepillos para piso de 2 piezas con adaptación de montaje en superficie

              Los kits de cepillos para piso de adaptación de montaje en superficie de 2 piezas proporciona un paso para cubrir recortes de piso existentes.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de cepillos para piso de 2 piezas con adaptación de montaje en superficie, 6.00x6.00, Negro, Plástico
              AirGuardSafetyCoverOpnCls Product Photo

              Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta

              El kit de cepillo para piso empotrado de 2 piezas con cubierta proporciona un paso a la vez que sella efectivamente el aire.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta, 4.00x10.00, Negro, Plástico
              FanCordConnectGroup Product Photo

              Cables de ventilador para ventiladores axiales compactos

              Los cables de los ventiladores se utilizan para alimentar los ventiladores de enfriamiento compactos cuando se requiere conexión a tierra positiva de la caja del gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Cables de ventilador con un conector, de cobre, negro
              Cables de ventilador con dos conectores, de cobre, negro
              RackMountFanSpeedControl Product Photo

              Control de velocidad del ventilador para montaje en rack

              El control de velocidad del ventilador montado en rack optimiza el flujo de aire en un gabinete o rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Control de velocidad del ventilador para montaje en rack, 120V 50/60Hz, Negro, Acero
              PROLINEDCT12FanPackGroup Product Photo

              Gabinetes ProLine de voz/datos y gabinetes para servidores con ventilador tipo 1

              Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 600x1000mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 700x800mm, Negro, Acero
              Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
              ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Gris, Acero
              Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
              Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
              Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
              Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
              Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
              ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x800mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Side Panel With Filter, fits 2000x800mm, Gris, Acero
              Compact Axial Fans 2

              Ventiladores axiales compactos

              Los ventiladores axiales compactos brindan enfriamiento silencioso y confiable en aplicaciones en donde el espacio del gabinete es limitado.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Compact Axial Fan 10-inch Power Cord, 115VAC 560CFM, Negro, Acero
              Compact Axial Fan 4-inch Power Cord Quiet, 115VAC 49CFM, Negro, Acero
              Compact Axial Fan 4-inch Power Cord, 115VAC 100CFM, Negro, Acero
              Compact Axial Fan 6-inch Power Cord Quiet, 115VAC 102CFM, Negro, Acero
              Compact Axial Fan 6-inch Power Cord, 115VAC 240CFM, Negro, Acero
              PROLINEVentedTopwFanTray Product Photo

              Cubierta con respiradero ProLine con bandeja de ventiladores integrada

              La tapa con respiradero ProLine y bandeja de ventilador proporciona ventilación en aplicaciones electrónicas y de red.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 115V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 230V
              ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 115V
              HiPerfPagodac Product Photo

              Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine

              El respiradero de escape Pagoda de alto rendimiento ProLine, cuenta con un soplador centrífugo integrado en una carcasa a prueba de goteo.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Accesorio ProLine Pagoda de respiradero de alto desempeño con ventilador