Control de velocidad del ventilador para montaje en rack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Control de velocidad del ventilador para montaje en rack
Perfecto para oficinas, aulas y otras áreas sensibles al ruido; el control de velocidad del ventilador optimiza el flujo de aire de un gabinete o rack, equilibrando los requisitos de volumen de aire con el nivel de ruido y el uso de energía.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Perilla de control de velocidad del ventilador continuamente variable con ajuste de velocidad mínima.
- Utiliza un espacio de rack RU
- Construcción de acero
- Dos tomas de corriente NEMA 5-15R alimentan el ventilador.
- El cable de alimentación de seis pies (1.83 m) se conecta a una salida estándar de 120 V a 60 Hz.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.