Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Detalles
                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Detalles
                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Detalles
                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Detalles
                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Detalles
                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Detalles
                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Detalles
                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Detalles

                          Productos | 460 resultados (2540 artículos )

                          ProLine S1 Server Package group photo

                          Paquete de servidor ProLine S1

                          El paquete para servidor Proline S1 es un gabinete para servidores o red económico, ideal para una variedad de aplicaciones.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2163 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2163 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, negro intenso
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, negro intenso
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, negro intenso
                          Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, central, 2163 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, central, 2163 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, central, 2163 x 808 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, central 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, negro intenso
                          Paquete de servidor ProLine S1, central, 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, central 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, negro intenso
                          Paquete de servidor ProLine S1, central, 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete de servidor ProLine S1, central 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, negro intenso
                          Paquete de servidor ProLine S1, central, 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
                          Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 extremo, 2150 x 600 x 1200, de acero, negro
                          Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 extremo, 2150 x 750 x 1200, de acero, negro
                          Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 extremo, 2150 x 800 x 1200, de acero, negro
                          Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 mediano, 2150 x 600 x 1200, de acero, negro
                          Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 mediano, 2150 x 750 x 1200, de acero, negro
                          Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 mediano, 2150 x 800 x 1200, de acero, negro
                          Varistar gasket kit

                          Varistar CP Kit de juntas

                          Kit de juntas Varistar para aplicaciones IP 20 o IP55.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de juntas Varistar CP, IP 55
                          Varistar CP EMC Kit de juntas
                          Varistar CP Kit de juntas para placa base, IP 55
                          Varistar CP Kit de juntas, IP 20
                          Flat top cover Varistar CP

                          Varistar CP Flat Top Cover cerrado

                          Cubierta superior plana para gabinetes Varistar CP.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1000D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1100D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1200D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1000D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1100D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1200D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 600D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1200D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 600D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 800D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 900D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 600D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 800D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 900D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 300D.
                          Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 600D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1200D, IP55, EMC
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 600W 600D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
                          Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 800W 1200D.
                          PassiveNewFrontBack_co_sq.png

                          Gabinete para servidores de enfriamiento pasivo ProLine FloTek PC

                          Los gabinetes Proline Flotek para PC alojan equipos de servidores y están diseñados para promover un flujo de aire pasivo.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          door contact switch

                          Interruptor de contacto de puerta, cableado

                          Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Interruptor de contacto de puerta, cableado
                          varistar colocation

                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021

                          Rack con compartimentos separados para proteger el equipo de servidores y redes en un gabinete multiusuario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 52 U, 2450H, 600W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 52 U, 2450H, 600W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 52 U, 2450H, 600W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 52 U, 2450H, 800W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 52 U, 2450H, 600W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 52 U, 2450H, 800W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 52 U, 2450H, 800W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 52 U, 2450H, 800W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 42 U, 2000H, 600W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 600W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 47 U, 2200H, 600W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 47 U, 2200H, 800W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 800W, 1000D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 42 U, 2000H, 800W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 42 U, 2000H, 800W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.
                          Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.
                          2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                          ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12

                          Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                          ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                          Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                          Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          slide nut kit

                          Slide Nut Kit

                          Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
                          Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
                          depth member

                          Miembro de profundidad de Varistar

                          Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
                          Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
                          Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
                          Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
                          Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
                          Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc
                          cable support rail

                          Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete

                          Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
                          Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.
                          Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
                          Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
                          Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
                          Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
                          ProLine S1; CAD  Rendering; Photo Rendering; PS1CM127; PS1CM217; PS1CM218; 36752; 36753; 36754; Vertical Cable Manager

                          Administradores verticales de cables ProLine S1

                          Los administradores verticales de cable ProLine S1 proporcionan una columna vertical abierta para enrutar los cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 41.63x2.33, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x2.33, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x4.30, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x2.33, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x4.30, Negro, Acero
                          fixing materials kit square nut m6

                          Kit de nuez cuadrada

                          Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                          Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                          Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                          Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds