Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris

N.º de catálogo: PDCP2078G12

Robustamente construidos y sellados para su uso en ambientes húmedos, polvorientos o calientes, los gabinetes ProLine Tipo 12 tienen recortes opcionales para acondicionar equipos de voz/datos y servidores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

NEMA/EEMAC, Type 12
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
Recursos CAD
Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto