Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (599 artículos )

Kits de postes y compuertas CableTek
El poste y la compuerta CableTek encajan en orificios preperforados de la parte posterior de los VCM CableTek para dar soporte a los gaces de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 50 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 25 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 33.3 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio

Eurorack Short Slide Rail
Eurorack Short Slide Rail.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 25 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 9 mm del orificio

Kit de elevación de pasacables de guía de cables
El kit de elevación de pasacables eleva la escalerilla por encima de la placa de montaje del rack a la escalerilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, chapado
Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, negro
Kit de elevación de pasacables, 12.00 elevación, blanco, de acero
Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, chapado
Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, negro
Kit de elevación de pasacables, 3.00 elevación, blanco, de acero
Kit de elevación de pasacables, elevación 6.00, de acero, chapado
Kit de elevación de pasacables 6.00, de acero, negro
Kit de elevación de pasacables, 6.00 elevación, blanco, de acero

Rodillo nVent CADDY Cat CM
Accesorio de instalación para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rodillo nVent CADDY Cat CM, 200 mm

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 3.2–6.4 mm Brida
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 14.3–19.1 mm Brida

Conducción de cable para Novastar y Eurorack
Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 3 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 4 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 3 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 4 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 4 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 3 U

Administrador vertical de cables ProLine CableTek
El administrador vertical de cables CableTek separa, soporta y gestiona los cables para una mayor flexibilidad de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x700mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x800mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x700mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x800mm, Negro, Acero

Cable Eye para el panel frontal de 19", cojín de goma
Almohadilla de goma para doble ojo de cable de acero. Hace una superficie plana

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 50 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 75 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 25 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 33.3 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida