Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (599 artículos )

Organizador de cables verticales CableTek
El administrador vertical de cables CableTek proporciona soporte, gestión y cables de alta capacidad para redes de datos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek Vertical Cable Manager Doble, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Doble, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x108.00, Negro, Aluminio

Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)
Las secciones rectas de la escalerilla (con clasificación cULus) soportan el cable en recorridos rectos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 18.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 18.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 24.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 24.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 6.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 6.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 12.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 12.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 15.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 15.00 de ancho, blanco, acero

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro

Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP
Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 50 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 25 mm Diámetro

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo
Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 50 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 25 mm Diámetro

19" Cable Ducting con Brush Strip
Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

Gancho U nVent CADDY Cat CM
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm