Gancho U nVent CADDY Cat CM


Gancho U nVent CADDY Cat CM
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- El sistema ofrece una vía conveniente para cables
- Los ganchos U con diseño especial tienen un gran diámetro y superficies con soportes redondeados
- Los ganchos U se pueden montar verticalmente junto a la misma varilla embutida para crear una configuración de árbol
- El montaje en voladizo permite que los ganchos U se puedan montar en paredes y columnas con soportes
- Los bordes redondos ayudan a prevenir que los cables se tuerzan o se doblen demasiado
- Ideal para aplicaciones de modernización donde los tendidos de cables deben conducirse alrededor de la infraestructura existente del edificio
- Cumple con las normas NEC® y ANSI®/TIA para sistemas de cables estructurados
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.