Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema de gancho J nVent CADDY Cat HP

El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP es una solución avanzada de soporte de trayectoria no continua para los sistemas de cableado de alto rendimiento de la actualidad. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación estable y segura que cumpla con los códigos y normas del sector para cables de alto rendimiento.

El sistema nVent CADDY Cat HP es un complemento ideal para usar la bandeja de cables de rendimiento nVent CADDY WBT, el rack de escalera o soportes continuos similares. Proporciona beneficios de coste total instalado en comparación con otras soluciones de productos. Este sistema versátil admite un amplio rango de métodos de sujeción y está disponible en ganchos en J individuales, árboles multinivel y ensamblajes Cat HP de nVent CADDY preconstruidos, así como en componentes Cat HP de nVent CADDY intercambiables. El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP proporciona la combinación perfecta de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que requieren los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.

Características

  • Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento, que incluye hasta las categoríasCat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
  • Sin necesidad de tornillos, remaches ni herramientas especiales para el montaje
  • Ofrece más capacidad de llenado e índice de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cable no continuas
  • Ofrece una gran variedad de métodos de fijación
  • Diseñado para adaptarse a los cables de datos emergentes en un futuro
  • Es reciclable y contiene hasta un 80 % de acero reciclado
  • Cumple con la norma EN 50174-2
  • Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP crea la combinación ideal de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que buscan los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.

¿Está buscando el sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado con nuestra tecnología Versa-Mount?
Haga clic a continuación para ver la misma oferta amplia de productos, con nuevas ventajas.

Más información

Subcategorías

Ensambles nVent CADDY Cat HP

Ensambles nVent CADDY Cat HP

Los ensambles preconstruidos se componen de un gancho J de alto desempeño y un fijador a estructura listos para utilizarse.
Árboles de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Árboles de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Los árboles preensamblados se componen de conexiones estructurales y múltiples niveles de ganchos J nVent CADDY Cat HP en configuraciones con cara sencilla y doble para la separación en el tendido de cables.
Componentes nVent CADDY Cat HP

Componentes nVent CADDY Cat HP

Soportes y fijadores a estructuras que sujetan los ganchos J de alto rendimiento a la estructura del edificio o entre sí en las configuraciones tipo árbol.
Accesorios nVent CADDY Cat HP

Accesorios nVent CADDY Cat HP

Los accesorios para el sistema nVent CADDY Cat HP están diseñados para simplificar la instalación.

Productos | 37 resultados (162 artículos )

PH5286.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
PH35114.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH35788.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH34402.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH34405.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH37743.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH38904.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo

Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones de disparo de hormigón/cubierta de metal con los ganchos en J de alto rendimiento de la serie CAT HP, ensamblados en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH22661.jpg image

Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
PH35160.jpg image

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo

Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
PH35455.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH5279.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
PH5282.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.