nVent LENTON Connect S2 Series Shear Bolt Coupler, Plain
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        nVent LENTON Connect S2 Series Shear Bolt Coupler, Plain
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Requires no special bar end preparation such as sawing
 - Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
 - Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
 - Designed to work as a one-step transition/reducer
 - Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
 - Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 grade 60 reinforcing bar
 - Complies to ACI 318 Type 1 performance on ASTM A615 grade 60 reinforcing bar
 - Complies to ACI 318-19 Type 2 performance on ASTM A615 grade 60 reinforcing bar
 
Especificaciones
| Acabado | Claro | 
| Material | Acero | 
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí | 
Caso práctico
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        IAPMO®-UES ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      IAPMO-UES ICC-ES AC133
    
      
        IAPMO®-UES ER-0129-SP
      
      
              
          Spanish
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.