Marco de rack abatible de alta resistencia
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marco de rack abatible de alta resistencia
El marco de rack abatible de alta resistencia permite que un equipo de rack de 19 pulgadas gire fuera del marco del gabinete para contar con una mejor accesibilidad. Los marcos se montan en bisagras con capacidad de giro de 120 grados. Los soportes de montaje y el marco abatible hacia afuera pueden colocarse a mayor profundidad en el marco usando las cintas de rejilla del sistema. El montaje más profundo afecta al grado de apertura del marco abatible. Los soportes de montaje para un marco de gabinete de 800 mm de ancho le permiten centrar el marco de montaje en rack o colocarlo a la derecha o a la izquierda. El marco también puede pivotar desde la izquierda o la derecha para contar con la máxima flexibilidad.
Detalles
Recursos
Características
- Soportes de montaje abatibles que se montan en el interior del marco en cualquier área vertical; hay flexibilidad para seleccionar cualquier tamaño de modelo igual o menor a la altura (es decir, uso de un marco para rack de 1400 mm en un gabinete alto de 2000 mm)
- El pivote con resorte facilita la instalación
- Los marcos de rack disponibles para el marco de gabinete 600-, 700- y 800 mm de ancho.
- Los marcos de rack abatibles también pueden instalarse a la derecha, a la izquierda o a ambas bahías de marcos de 1200 mm de ancho verticales en el centro.
- Equipado con bisagras, dos cerrojos de cuarto de vuelta y herrajes de montaje
- Cumple con los estándares de ANSI/EIA RS-310-D de montaje en rack
- La carga máxima del equipo es de 300 lb (136 kg).
- Los orificios de montaje admiten tuercas enjauladas métricas o inglesas, que se venden por separado.
- Los conjuntos de marco de rack abatible se suministran con soportes de montaje.
- Las bisagras que proporcionan rotación de 170 grados son opcionales.
- Pintura en polvo texturizada RAL 7035 de poliéster color gris claro
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm |
| Espesor | 12ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.