Termostato doble
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Termostato doble
Dos termostatos en uno; el termostato doble controla de forma independiente los sistemas de calefacción y refrigeración del equipo.
Estándares del sector
cURus; Archivo N.º E164102
CSA, archivo N.º 215952
CE
Detalles
Recursos
Características
- Dos termostatos; uno normalmente cerrado (NC), rojo y uno normalmente abierto (NA), azul, en un gabinete
- Amplio rango de temperatura ajustable (32 -140 °F)
- Elemento sensor bimetálico termostático
- La conexión es una terminal de 4 polos para 14 AWG máx. (2.5 mm²)
- Clip de montaje para riel DIN de 35 mm
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.