Kit de mordaza de terminal principal EBC-133
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de mordaza de terminal principal EBC-133
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- El kit incluye 10 mordazas y 20 tornillos
- Se usa para conectar conductores más gruesos incluyendo el conductor trenzado aislado IBSB25, el trenzado para enlace de puesta a tierra y la nVent ERIFLEX Flexibar hasta de 9 mm (0,354 in)
- Instalación fácil y rápida
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Catálogo
Certificaciones
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.