Tuerca con tapa CAPN


Tuerca con tapa CAPN
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Para utilizar con el espaciador y el distanciador DH
Especificaciones
Grado de inflamabilidad | UL® 94HB |
Temperatura | 176 °F Max |
Temperatura | 80 °C Max |
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.