Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 82 resultados (216 artículos )

PH35407.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 60 kA

PH39800.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 4+0

Dispositivo de protección contra sobretensión montado en raíl DIN que ofrece protección frente a los transitorios de tensión en ambientes IEC clase II, modo 4+0.
PH39804.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 4+0

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH38693.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT1

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH1582.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 100 kA

PH32905.jpg image

Protector de panel TDX modular, 300 kA

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH40664.jpg image

Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA

Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
PH38688.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT2

La serie DT2 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH38688.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN EDT2

EDT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module.
PH38693.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN SGT

Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
PH32905.jpg image

Protector de panel TDX modular, 400 kA

PH1657.jpg image

Supresor de entrada de servicio, 200 kA