Subcategorías
Productos | 15 resultados (93 artículos )

Terminal sin orificios
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de 1 orificio
Terminal de nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de energía.

Terminal de 1 orificio, 45°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal de 1 orificio, 90°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal de 1 orificio, estilo GL
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de 1 orificio con compensación
El terminal con compensación nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de 1 orificio de telecomunicaciones
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld mold GLPCC001TC only.

Terminal de 2 orificios
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal de 2 orificios, 90°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal de 2 orificios, estilo GL
El terminal GL nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de 2 orificios con compensación
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de 2 orificios de telecomunicaciones
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld mold GLPCC001TC only.