Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+1
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de voltaje adverso
- Capacidad de resistencia mejorada ante sobretensiones temporal (temporary over voltage, TOV)
- No se requiere fusible de repuesto externo hasta 315 A (solo IEC)
- Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN
- El clip de retención asegura un mejor rendimiento de resistencia a vibraciones e impactos
- Indicación de estado roja/verde y contactos estándar tipo C para monitorización remota
Especificaciones
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.