Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA
Las sobretensiones transitorias y temporales son una de las principales causas de costosos fallos de equipos electrónicos y paradas de producción, que pueden ocasionar pérdidas materiales, como ordenadores y equipos de comunicaciones, así como pérdidas en ingresos debidas al tiempo de inactividad de la producción no planificadas. nVent ERICO ofrece varios tipos de dispositivos de protección contra sobretensiones (descargadores de sobretensiones) para una amplia gama de aplicaciones que ofrecen una protección segura contra sobretensiones transitorias en los armarios de distribución de energía. Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie DT1M brindan protección segura y efectiva contra sobretensiones transitorias en aplicaciones de Clase I (25 kA - IEC). Probado y certificado de forma independiente (VDE) según el estándar IEC, la serie DT1M proporciona una alta protección y rendimiento de seguridad para entornos expuestos, pero también para una amplia gama de aplicaciones.
Además, la serie nVent ERICO DT1M se distingue de la competencia por su tecnología innovadora y única. Este avance tecnológico proporciona un rendimiento similar a una vía de chispas con la extinción de corriente similar a los varistores (MOV). La misma tecnología permite que la serie DT1M sea hasta un 50% más compacta que la competencia y también puede coordinarse universalmente con cualquier descargador de Clase II o Clase III.
Características
- Rendimiento de sobretensión similar a las vías de chispas y extinción de corriente similar a los varistores (MOV)
- Coordinación universal con cualquier tipo de descargador de clase II y III
- Corrientes de seguimiento / Sin desconexión por debajo de 16 A gG
- Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN
- El clip de retención asegura un mejor rendimiento de resistencia a vibraciones e impactos
- Indicación de estado roja/verde y contactos estándar tipo C para monitorización remota
- Incorpora una desconexión térmica para un final de vida seguro
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.