Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH37554.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable a terminal o barra colectora, de raíl, LA, 1/4" x 1", 2/0 Concéntrico

N.º de catálogo: PB10LA2GEE

Las aplicaciones nVent ERICO Cadweld para propiedades de ferrocarril utilizan las aleaciones de materiales de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus F80 y nVent ERICO Cadweld F80. Las soldaduras exotérmicas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para propor...

Leer más Imprimir esta página
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
to of
Page of
XXXX-XX-XX-XX-L-M-W
XXXX Clave en el cálculo del precio
XX Tipo de molde
XX Tamaño del terminal / Embarrado
XX Tamaño del conductor
L* Crisol dividido La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
M* Solo molde
W* Placas de desgaste Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto