Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34013.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida

El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de Pentair, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.

Leer más Leer menos
  • OSHPD
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • cUL
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Cargas UL
N.º de pieza Lateral
Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 Bull Moose Eddy tubo de servicio Wheatland Mega-Flow tubo de servicio Youngstown Fire-Flo tubo de servicio
CSBQG0250 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0300 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSBQG0400 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0500 N/A N/A N/A N/A
CSBQG0600 6227 N N/A 6227 N N/A
CSBQG0800 6227 N N/A N/A N/A
Cargas FM
N.º de pieza Cédula de tubo de servicio Lateral
Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG EN10255 L (Pared ligera) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Pared ligera) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Pared ligera) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Pared ligera) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4,8 mm (grosor de la pared) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar