Clip multiusos para anillos de bridas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip multiusos para anillos de bridas
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Solo requiere un martillo para la instalación
- Compatible con anillos de bridas con roscas de 1/4-20 o #10-24, unidades de anillos estándar así como anillos de bridas sin roscas
- Las unidades de anillos o los anillos de bridas se sostienen desde el patín de viga
Especificaciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.