TTSIM-2 Sensor Interface Module
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
TTSIM-2 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150m (500ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via 3-digit leak location on built-in LCD display, LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- Leak location display on LCD
- LEDs indicate power, leak, cable trouble and communication status
- Volt-free contacts for alarm signaling
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
Especificaciones
| Fondo | 2.28 in |
| Anchura | 2.76 in |
| Altura | 3.39 in |
| Temperatura de funcionamiento | 32 – 122 °F |
| Fondo | 58 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 86 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C |
| Pantalla | LCD |
| Contactos de relé | SPDT, formulario C |
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.