TT5000 Fuel Sensing Cable, Modular
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
TT5000 Fuel Sensing Cable, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000–XX-MC are a range of fixed length modular liquid hydrocarbon fuel sensing leak detection cables with metal connectors, used for detection and location of spills of gasoline, jet fuel, diesel, crude oil and similar hydrocarbon liquids. They will not detect or react to water. Installed with an alarm and locating module, the cable detects hydrocarbon fuel leaks, triggers an alarm and pinpoints the location.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Productos relacionados
Características
- Advanced technology: radiation crosslinking and conductive polymer technology, mechanically strong and resistant to chemicals
- Simple and fast to install: small, lightweight and flexible
- Easy to design
- Distributed leak detection and location over a wide range of areas
- Reliable during long life: 5 year product warranty available
Especificaciones
| Diámetro exterior | 0.276 in |
| Diámetro exterior | 7 mm |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 140 °F |
| Detección | Combustible |
| Método de detección | Tecnología de Polímero Conductivo Raychem |
| Modelo | Cable de detección |
Ficha técnica
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.