Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A10000667.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

TTSIM-1A Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150 m (500 ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalles

Características

Especificaciones

Fondo 2.28 in
Anchura 2.76 in
Altura 3.39 in
Temperatura de funcionamiento 32 – 122 °F
Fondo 58 mm
Anchura 70 mm
Altura 86 mm
Temperatura de funcionamiento 0 – 50 °C
Contactos de relé SPDT, formulario C
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing