Varistar CP Seismic Base Plate, Multi-Piece
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Seismic Base Plate, Multi-Piece
Multi piece base plate is assembled from inside.
Please order grounding, cover plate, brush strip or filter mat separately.
Detalles
Recursos
Características
- To cover the base opening
- The multi-piece base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.