Socket Strip, SCHUKO/UTE, Local Display
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Socket Strip, SCHUKO/UTE, Local Display
PDU with local power meter. Relevant Power data are shown on an integrated display.
Detalles
Recursos
Características
- Integrated measurement and display via local display unit
- Socket strips with Schuko sockets
- Mounting height 1 U
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal and vertical mounting
- Measurement functions: Voltage, Current, Power, Frequency, cos phi
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.