Socket Strip, BS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Socket Strip, BS
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.
Detalles
Recursos
Características
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- In accordance with BS 1363
- Installation height 1 U
- 230 V, 13 A
- Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)
- Socket strips with British Standard sockets
Especificaciones
Ficha técnica
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.