Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.
Detalles
Recursos
Características
- Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
- Aluminium profile, RAL 7021, including grounding
- Static load-carrying capacity 400 kg
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.