Novastar Base/Plinth
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Novastar Base/Plinth
Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.
Detalles
Recursos
Características
- Static load‐carrying capacity 400 kg
- Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm
- St, 1.5 mm, RAL 7021
- Cable ducting 110 x 76 mm
- Incl. GND/earthing
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.