Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Base plate is a plain steel blanking plate fitted to the cabinet base. Restricts air-flow into the cabinet from floor cavity and can be opened for cable ducting.
Detalles
Recursos
Características
- Base is open at rear for cable ducting; opening can be closed with a plain or perforated cover, filter plate or brush strip
- Rear opening, width 440 mm, depth 70 mm
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.