Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

guide rail end piece Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Guide Rail End Piece

Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or extrusion mid-piece. Available as Standard, Acessory or 4.4" PCB types. End pieces can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us