EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Side Panel, Type R, tox welded to the 19" bracket for textile gasket, with handle holes and four fixing holes per 19" bracket.
Detalles
Recursos
Características
- For high mechanical loads up to 25 g (vibration resistance, shock and vibration requirements e.g. IEC 61587‐DL 3)
- For high mechanical demands, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, tox-cold welded together, clear passivated, front anodized
- EMC shielding concept for front/rear with EMC textile gasket
- Four mounting holes per 19" bracket provide improved stability when screwing the subrack into a cabinet or open frame rack
- With holes for handle
Especificaciones
Catálogo
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.