EuropacPRO EMC Shielding Kit, Between Horizontal Rails
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO EMC Shielding Kit, Between Horizontal Rails
The contact strip makes contact bewteen horizontal rails. If two horizontal rails are mounted one above the other, the seals plus a metal strip enable EMC shielding.
Detalles
Recursos
Características
- If two horizontal rails are mounted one above the other, the seals plus a metal strip enable EMC shielding
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.