U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts, 3 U, 4 HP, 1 x 9 Pin
U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts, 3 U, 4 HP, 1 x 9 Pin
N.º de catálogo: 30849-749
U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors. Shieldable for textile EMC gasket.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For EMC textile gasket
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive; for EMC gasket (textile) | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.