nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Designed to splice different diameter bars
 - Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes
 - Over-sized cavity allows for greater field tolerance
 - Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
 - Requires less grout than most competitive systems
 
Especificaciones
| Material | Hierro fundido | 
| Acabado | Claro | 
| Embalaje | Estándar | 
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.